Publique sus productos
Wabo®MDM TransFlex
Sika

Wabo®MDM TransFlex

Traducido por Google,

Wabo®MDM TransFlex es un conjunto de junta de expansión de placa segmentada de movimiento multidireccional (MDM) único diseñado para acomodar grandes desplazamientos diferenciales, rotaciones y movimientos de servicio, así como movimientos sísmicos.

El diseño simple del conjunto se compone de cuatro componentes principales de diseño: la placa de la plataforma, los paneles segmentados elastoméricos, la placa de soporte y el conjunto de caja/canal soldado. A diferencia de otras tecnologías de juntas de expansión de gran capacidad de movimiento, Wabo®MDM TransFlex desplaza el componente de expansión lejos de la abertura crítica de la junta y hacia la superficie de la plataforma. Este cambio aumenta la vida útil de los paneles segmentados elastoméricos.

Wabo®MDM TransFlex se instala en módulos. El diseño del módulo facilita la instalación, el reemplazo de componentes según sea necesario después de eventos sísmicos dañinos y permite que los equipos de mantenimiento minimicen el impacto en el tráfico y realicen inspecciones cerrando un carril a la vez.

Especificaciones
  • https://www.watsonbowmanacme.com/files/specification_documents/Final_WaboMDM-TransFlex_Spec.docx

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWABO_MDM
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de productosBridge and Highway Expansion Joints
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints