Publique sus productos
Wabo® FireFlex VFF
Sika

Wabo® FireFlex VFF

Traducido por Google,
Wabo®FireFlex está aprobado para adaptarse a +/- 50 % de corte lateral paralelo y movimiento sísmico multidireccional. Además, Wabo®FireFlex se somete a pruebas de ciclo para superar la norma ASTM E-1399 y está incluido en Underwriters Laboratories para clasificaciones de movimiento Clase II y III para cizalla lateral sísmica y estándar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWABO_VFF
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de productosFire Barrier Joint Systems
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints