Publique sus productos
Wabo® SeismicPan SPJ
Wabo® SeismicPan SPJ
    Sika

    Wabo® SeismicPan SPJ

    Traducido por Google,
    El conjunto de juntas Wabo®SeismicPan (SPJ) es un sistema de piso casi invisible capaz de adaptarse a movimientos sísmicos multidireccionales y de cizallamiento lateral paralelo, incluido el desplazamiento vertical. Es ideal para usar con adoquines y losas de piedra natural en atrios, patios y pasillos, así como con la mayoría de los materiales para pisos tradicionales. SeismicPan permanece al ras durante el movimiento térmico y se eleva durante un evento sísmico, lo que permite un movimiento completo dentro de la abertura de la junta estructural.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_SPJ
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints