Publique sus productos
Wabo® SeismicPan SPJ-C
Sika

Wabo® SeismicPan SPJ-C

Traducido por Google,
El conjunto de juntas Wabo®SeismicPan (SPJ) es un sistema de piso casi invisible capaz de adaptarse a movimientos sísmicos multidireccionales y de cizallamiento lateral paralelo, incluido el desplazamiento vertical. Es ideal para usar con adoquines y losas de piedra natural en atrios, patios y pasillos, así como con la mayoría de los materiales para pisos tradicionales. SeismicPan permanece al ras durante el movimiento térmico y se eleva durante un evento sísmico, lo que permite un movimiento completo dentro de la abertura de la junta estructural.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWABO_SPJ_C
  • Familia de productoExpansion Joints
  • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints