Publique sus productos
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    Traducido por Google,
    El sistema Wabo®SeismicSafetyFlex es un sistema de placa de cubierta moldeada elastomérica recomendado para aberturas de juntas más anchas expuestas a cargas pesadas o cuando las consideraciones de diseño exigen la capacidad de adaptarse a movimientos sísmicos multidireccionales. Las placas de metal independientes integradas en la cubierta de caucho permiten que el sistema se flexione en respuesta a los cambios en el desplazamiento vertical entre los lados opuestos de la junta de expansión
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_SSF
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints