Publique sus productos
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Traducido por Google,
    Wabo®TwinSeam es un sistema de pared interior duradero capaz de adaptarse al movimiento térmico y sísmico. El atractivo sistema brinda un acabado totalmente al ras que se instala fácilmente y se monta en la superficie directamente en la pared de concreto. Todos los modelos admiten incrustaciones de material de acabado de hasta 5/16" de espesor
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_TSF
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía