Publique sus productos
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
    Sika

    Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab

    Traducido por Google,
    Wabo®FlameGuard II (UFG) - Under Slab es un sistema de barrera contra incendios ensamblado en fábrica que ha sido diseñado para proporcionar la clasificación de resistencia al fuego requerida, minimizar el paso de humo y adaptarse al movimiento dinámico sin estrés ni degradación de sus componentes. Ha sido diseñado y probado para cumplir con los códigos de construcción y las normas de prueba más actuales.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWABO_UFG
    • Familia de productoExpansion Joints
    • Grupo de productosArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints