Publique sus productos
Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic
Sika

Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic

Traducido por Google,

Sikagard®-Wallcoat AS-12 Hygienc es un sistema de revestimiento de paredes, basado en resina acrílica modificada a base de agua que contiene un conservante en la película para proteger el revestimiento del ataque y la degradación por bacterias, hongos, moho, levadura y algas.

Usos

Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

  • Aplicación sobre sustratos a base de hormigón, ladrillos, cemento y yeso, superficies metálicas, madera, tejas y plástico
  • Adecuado para instalaciones de producción en la industria farmacéutica, de ingeniería médica, de alimentos y bebidas, hospitales, prisiones, centros de atención médica y de ocio

Características / Ventajas

  • Acabado sin costuras y fácil de limpiar.
  • acabado medio brillo o mate, según el acabado utilizado
  • Muy baja emisión de COV
  • Buena resistencia a regímenes de limpieza repetidos con detergentes suaves y soluciones de limpieza
  • sin degradación de la película causada por bacterias, hongos, moho, levadura y algas
  • Resistente y muy duradero
  • Buena permeabilidad al vapor de agua
  • Más flexible en comparación con los sistemas acrílicos estándar, mejora la resistencia al agrietamiento y descamación
  • Sin disolventes
  • Buena opacidad
  • Inodoro
  • Fácil de aplicar
Especificaciones técnicas
  • Referenciawallcoat-as-12-hygienic
  • Familia de productoWall Coating
  • Grupo de productosAcrylic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioOtro
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_86_02
  • Descripción Uniclass 2015Acrylic resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 25
  • Título OmniClass Wall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica