Publique sus productos
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour
311 Solid Wood Tambour

    311 Solid Wood Tambour

    Traducido por Google,
    El tambor de madera natural maciza tiene todos los beneficios de la madera real. Es duradero y se puede teñir o pintar para que coincida con su aplicación. Además, tiene la capacidad de flexionarse alrededor de curvas y esquinas, lo que le da un aspecto moderno a una instalación normal. A diferencia de otras empresas, producimos una longitud de listón real de 96". ¿Busca 9 pies? ¿10 pies? ¿Más? ¡No hay problema! Dependiendo de la especie de madera, ¡podemos llegar a una longitud de listón de hasta 12 pies! Nuestros paneles de tamaño estándar incluyen una longitud de listón de 1' x 8' o una longitud de listón de 1' x 3'. También podemos analizar los mejores tamaños personalizados que fabricamos para su aplicación. Los anchos estándar son 12" y 16" de ancho. (Ancho de tamaño nominal. Como estos paneles se ensamblan a mano, el ancho no será un verdadero 12" cada vez). Normalmente tenemos en stock roble rojo, roble blanco y álamo. También ofrecemos caoba, cerezo, fresno, arce, nogal y también pueden estar disponibles maderas especiales raras (corazón morado, fresno/álamo tratado térmicamente, etc.). ¡También podemos producir perfiles de madera personalizados! Si hay otra especie o perfil de listón que le interese, no dude en llamar y preguntar. Hay muchas opciones de perfil disponibles, entre ellas, 383 (SW-15), 374 (SW-30), 375 (SW-42)

    Póngase en contacto con Surfacing Solution

    Especificaciones técnicas
    • Referencia311-solid-wood-tambour
    • Familia de productoArchitectural Millwork
    • Grupo de productosTambour
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMillwork
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica