Sikagard® WallCoat PL-15 es un sistema de revestimiento de paredes basado en tecnología a base de agua, combinado de una imprimación acrílica y una capa base reforzada con fibra de vidrio con una capa superior de PU de 2 componentes a base de agua fácil de limpiar.
Usos
Sikagard® WallCoat PL-15 solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.
Aplicación sobre sustratos a base de hormigón, ladrillos, cemento y yeso, superficies metálicas, madera, tejas y plástico
Adecuado para instalaciones de producción en la industria de alimentos y bebidas, industria farmacéutica, ingeniería médica, hospitales, prisiones, centros de atención médica y de ocio
Características / Ventajas
- Acabado sin costuras y fácil de limpiar.
- Buena resistencia a los rayos UV y al amarillamiento.
- Muy baja emisión de COV
- Excelente resistencia a los regímenes de limpieza repetidos con detergentes suaves y soluciones de limpieza
- duro y muy duradero, excelente resistencia al impacto
- Más flexible en comparación con los sistemas acrílicos estándar, resistencia mejorada al agrietamiento y descamación
- Sin disolventes
- Buena opacidad
- Inodoro
- Fácil de aplicar