Publique sus productos
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13

Traducido por Google,

Sikagard® WallCoat PS-13 es un sistema de revestimiento de paredes basado en tecnología a base de agua, combinado de una imprimación de resina acrílica y una capa base con una capa superior de PU de 2 componentes a base de agua fácil de limpiar.

Usos

Sikagard® WallCoat PS-13 solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

  • Aplicación sobre sustratos a base de hormigón, ladrillos, cemento y yeso, superficies metálicas, madera, tejas y plástico
  • Adecuado para instalaciones de producción en la industria de alimentos y bebidas, industria farmacéutica, ingeniería médica, hospitales, prisiones, centros de atención médica y de ocio.

Características / Ventajas

  • Acabado sin costuras y fácil de limpiar.
  • Buena resistencia a los rayos UV y al amarillamiento.
  • Muy baja emisión de COV
  • Excelente resistencia a los regímenes de limpieza repetidos con detergentes suaves y soluciones de limpieza
  • Resistente y muy duradero
  • Más flexible en comparación con los sistemas acrílicos estándar, resistencia mejorada al agrietamiento y descamación
  • Sin disolventes
  • Buena opacidad
  • Inodoro
  • Fácil de aplicar
Especificaciones técnicas
  • Referenciawallcoat-ps-13
  • Familia de productoWall Coating
  • Grupo de productosPolyurethane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Descripción Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 25
  • Título OmniClass Wall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica