Publique sus productos
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Traducido por Google,

Sikagard® Wallcoat WS-13 es un revestimiento a base de agua, coloreado y fácil de limpiar con muy baja emisión de COV/AMC.

Usos

Sikagard® Wallcoat WS-13 solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

  • paredes y techos en túneles transitados

Características / Ventajas

  • Fácil de limpiar
  • Fácil de aplicar, también con pistola airless
  • bajo olor
  • Bajas emisiones de VOC/AMC
Especificaciones técnicas
  • Referenciawallcoat-ws-13
  • Familia de productoWall Coating
  • Grupo de productosEpoxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Material secundarioOtro
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_86_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
  • Número OmniClass23-15 15 25
  • Título OmniClass Wall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica