Publique sus productos
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
    Sika

    Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic

    Traducido por Google,

    Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic es un sistema de revestimiento de paredes a base de resina acrílica base agua y fibra de vidrio reforzado con excelentes propiedades de puenteo de grietas y alta resistencia a la tensión de impacto.

    La aplicación es posible sobre sustratos de hormigón, ladrillos, cemento y yeso, superficies metálicas, madera, tejas y plástico. El sistema es adecuado para instalaciones de producción en la industria de alimentos y bebidas, industria farmacéutica, ingeniería médica, hospitales, prisiones, instalaciones sanitarias y de ocio.


    Especificaciones del producto:

    ▪ Acabado sin costuras y fácil de limpiar

    ▪ Muy baja emisión de COV

    ▪ Excelente resistencia a los regímenes de limpieza repetidos con detergentes suaves y soluciones de limpieza

    ▪ Resistente y muy duradero

    ▪ Excelente resistencia al impacto

    ▪ Puenteo de grietas, resistencia mejorada al agrietamiento y descamación

    ▪ Sin disolventes

    ▪ Buena opacidad

    ▪ Inodoro

    ▪ Fácil de aplicar

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawallcoat_al-12_hygienic
    • Familia de productoWall Coating
    • Grupo de productosAcrylic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioOtro
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_86_02
    • Descripción Uniclass 2015Acrylic resins
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 25
    • Título OmniClass Wall Finish Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica