Publique sus productos
Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel
Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel
Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel
    Silentia

    Silentia hospital mobile bed end privacy screen - 5 panel

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La mampara móvil para cabecera de cama Silentia es una mampara de privacidad móvil de tres pliegues extremadamente versátil. Ya sea que esté tratando de cubrir el extremo de los pies de una cama o de brindar privacidad móvil a un paciente, la pantalla móvil de extremo de cama Silentia es la solución perfecta.

    Silentia se esfuerza por contribuir a una industria de la salud más sostenible con productos que reducen el desperdicio, mejoran los flujos de trabajo y duran más de 10 años. Todos los productos están diseñados, desarrollados y fabricados internamente para garantizar la más alta calidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y el panorama de la atención médica.

    Especificaciones
    • Metric 

      Height: 1,55 m and 1,85 m

      Length: 2,5 m 

      Imperial 

      Height: 5'1'' and 6'1''

      Length: 8'2''

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasilentia-hospital-mobile-bed-end-privacy-screen-5-panels
    • Familia de productoMedical
    • Grupo de productosScreen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica Sudamerica