100 % norteamericano: la calidad importa: las instalaciones de fabricación totalmente automatizadas de Silfab garantizan que se aplique ingeniería de precisión en cada etapa. La confiabilidad y el rendimiento superiores se combinan para producir uno de los módulos de la más alta calidad con la tasa de defectos más baja de la industria.
Características:
60 de las células monocristalinas de la más alta eficiencia y calidad superior dan como resultado una potencia nominal máxima de 310 Wp.
Garantía de rendimiento de potencia lineal de 25 años al 82%.
Garantía de producto/mano de obra de 12 años.
(-0/+5W) La clasificación positiva de todos los módulos garantiza el máximo rendimiento.
Ligero y duradero.
Resistente al Pid: Probado de acuerdo con IEC 62804-1.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |