100 % norteamericano: la calidad importa: las instalaciones de fabricación totalmente automatizadas de Silfab garantizan que se aplique ingeniería de precisión en cada etapa. La confiabilidad y el rendimiento superiores se combinan para producir uno de los módulos de la más alta calidad con la tasa de defectos más baja de la industria. América del Norte: servicio personalizado: el equipo de Silfab, 100 % basado en América del Norte, aprovecha la fabricación justo a tiempo para brindar un servicio incomparable, entregas a tiempo y soluciones de proyectos flexibles.
Características:
Tecnología del módulo: Mono
Células por módulo: 72
Material del marco del módulo: Aluminio transparente
Grosor del marco del módulo: 38 mm
Material de la lámina posterior del módulo: Blanco
Conector del módulo: Intercambiable MC4
Cables de salida del módulo: Otros
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |