Publique sus productos
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
    Simes

    Minilinear Walk Over

    4.6 de 5 estrellas4.6(26 reseñas)
    Traducido por Google,

    Minilinear es una luminaria empotrable empotrada que desaparece completamente en la arquitectura. El efecto de luz suave o acentuada marca discretamente caminos y fachadas. Miniround, en cambio, declina la elegante planitud de Minilinear en un signo curvo, capaz de dibujar sugerentes marcos luminosos. Gracias a su sistema de conexión presente en la carcasa empotrada es posible conectar en línea dos o más elementos luminosos destacando troncos y follaje verde, columnatas, esculturas y caminos.

    VERSIÓN LED MONOCORMA
    CLASE DE PROTECCIÓN IP65 / IP67

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLINEAR_WALK_OVER
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de productosLINEAR WALK OVER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares