Publique sus productos
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Además de ser capaz de asegurar una iluminación funcional con unos excelentes niveles de iluminación, SLOT permite obtener acentos y combinaciones de luz adaptados a diversas aplicaciones. Las versiones SLOT doble emisión están equipadas con dos lámparas, cada una con su propio reflector orientable y circuito eléctrico con alimentación independiente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • Familia de productoDownlight
    • Grupo de productosSLOT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)