Publique sus productos
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Pocket es un aplique de pared delgado con doble emisión de luz que crea llamativos efectos de iluminación en la superficie de la pared. Se instala a través de un sistema de clip y una base especial anclada a la pared que permite una instalación fácil. La gama completa se caracteriza por líneas limpias y redondeadas sin tornillo visible, lo que mejora su diseño elegante pero sobrio. Disponible en dos tamaños.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPOCKET
    • Familia de productoApplique
    • Grupo de productosPOCKET
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    5.0 de 5 estrellas 5.0 (7)