Publique sus productos
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 de 5 estrellas3.7(13 reseñas)
    POOL es la luminaria de inmersión ideada para la instalación en agua dulce. Disponible en tres tamaños está equipada con fuentes halógenas y LED, sean monocromáticos sean RGBW, que permiten crear en el agua efecto sugestivos multicolores. La máxima profundidad aconsejada para instalarlo es de 3 m.
    Especificaciones
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPOOL
    • Familia de productoUnderwater
    • Grupo de productosPOOL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-06-01
    • Número de edición2
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares