La cortina cortafuego FireScreen-EW90 está clasificada para el cierre de la sala durante 120 minutos (E120) y para la limitación de la radiación térmica durante más de 90 minutos (EW90) .
Con su estructura compacta, este sistema de cortinas se integra a la perfección en el aspecto de la habitación y proporciona una protección ideal en caso de incendio. Por lo tanto, la cortina cortafuegos FireScreen EW es ideal como medida compensatoria o como alternativa en el requisito de una mayor protección contra incendios.
El sistema de cortinas FireScreen consta de varios componentes que juntos aseguran un funcionamiento suave y una larga vida útil. La tela de la cortina (tela recubierta de poliuretano de 8 mm de espesor) se enrolla sobre un eje de enrollado preciso y se mantiene en posición mediante un motor eléctrico de 230 V con freno electromagnético incorporado. En caso de emergencia, se suelta el freno y la cortina se cierra rápidamente.
Gracias al principio de fallo de gravedad, la cortina se puede cerrar de forma fiable incluso en caso de corte de corriente. La caja rodante y las guías laterales son discretas y compactas. El sistema de cortina cortafuegos se integra fácilmente en el diseño del edificio y de la habitación.
En caso de incendio, se desarrolla una fuerte radiación de calor, que también puede encender objetos que están más alejados de la fuente del fuego. La cortina cortafuegos FireScreen EW está equipada con un tejido revestido de poliuretano de 8 mm de espesor y reduce la radiación de calor hasta 90 minutos. Así, la cortina cortafuegos evita que el fuego se propague y mantiene alejado el humo.
La cortina cortafuegos FireScreen EW90 tiene la certificación CE según EN 16034 ; después de la instalación, el sistema recibe la marca CE y la Declaración de rendimiento.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |