Publique sus productos
Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S

    Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S

    Traducido por Google,

    El actuador de hojas giratorias de brazo plegable² PA- KL² -DF-KS es un actuador extremadamente potente para la apertura y el cierre electromotor de hojas batientes, batientes y batientes. Es adecuado para su uso en elementos de cierre interior y exterior. Se monta en los bordes secundarios de cierre. Este actuador es una versión síncrona.

    El actuador PA-KL²-DF-KS se puede utilizar de forma muy flexible en cuanto a la situación de instalación y el sentido de giro. Dependiendo del tipo de instalación, son posibles anchos de apertura de hasta 140° , lo que garantiza una rápida extracción de humos y ventilación en caso de incendio. El actuador de giro PA-KL²-DF-KS está probado y certificado según EN 12101-2 para su uso en un sistema de ventilación de escape de humo y calor natural y también puede usarse para ventilación natural controlada.

    El actuador de alas rotativas PA-KL²-DF-KS tiene una cinemática especial y el engranaje de alto rendimiento (> 20.000 cambios de carga) en combinación con el brazo de palanca de acero inoxidable es muy resistente. Con una fuerza de empuje y tracción de 400 N y una dimensión de instalación extremadamente pequeña, este abridor automático es ideal para proyectos con altas exigencias estéticas, especialmente para hojas de ventana cortas y pesadas.

    El PA-KL²-DF-KS también se puede utilizar como actuador síncrono en hojas batientes y batientes que ofrecen poco espacio para abrir . Como versión síncrona, el brazo plegable aplica una fuerza de hasta 800 N y, por lo tanto, puede usarse fácilmente en elementos pesados. Su alta resistencia garantiza un funcionamiento seguro del actuador del brazo plegable incluso con vientos fuertes.

    La conexión se realiza a través del conector SICO-PLUG . Este contiene la interfaz de programación SICO BUS , que permite la parametrización directa in situ de parámetros como la carrera y la fuerza de apertura y la lectura de otros mensajes de estado. El actuador giratorio PA-KL²-DF-KS se puede conectar en red entre sí en grupos síncronos, así como para el control remoto con centros de control SHEV y sistemas de gestión de edificios.

    En ambas posiciones finales ABIERTO/CERRADO, el actuador también ofrece un contacto libre de potencial. El control de la secuencia de trabajo y el retraso de la puesta en marcha se pueden ajustar libremente. Debido al retardo de puesta en marcha ajustable libremente , el brazo plegable de hoja giratoria es ideal para la apertura automatizada de hojas secundarias . El actuador giratorio PA-KL²-DF-KS también se puede utilizar en combinación con un dispositivo de bloqueo adicional.

    Especificaciones
    • Folding arm² rotary wing actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
      24 V DC / 1.1 A / 400 N / 140° opening width / Synchronous actuator

      Folding arm² turning actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications. Powerful actuator with 400 N push and pull force for electromotive opening and closing of bottom-hung, top-hung and side-hung sashes. Suitable for use on inward and outward closing elements. The mounting is on the secondary closing edges. With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug. Work sequence control and start-up delay are freely adjustable. Tested and certified according to EN 12101-2 for the use in a natural smoke and heat exhaust ventilation system.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 1.1 A
      Switch-on duration: 30 % ED S2 (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force: 400 N
      Pulling force: 400 N
      Nominal locking force: 700 N
      Opening width: 140°
      Running speed: 3.1°/s
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: 0°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
      Lever: one-arm, stainless steel
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 368 x 58 x 118 mm
      Weight: 3.60 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Coating according to RAL or DB
      - Single operation actuator

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² turning actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
      Article number: M2 2025 S

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPA-KL2-DF-K
    • Familia de productoFolding Arm²
    • Grupo de productosRotary Wing Actuator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)58
    • Ancho (mm)368
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716