Publique sus productos
Smoke PROtec
Smoke PROtec

    Smoke PROtec

    Traducido por Google,

    El sistema de cortinas de humo Smoke PROtec consiste en una tela de vidrio textil de alta calidad, que se enrolla en una caja de cabeza compacta y normalmente no se ve. Las cortinas de humo funcionan básicamente según el principio de seguridad, es decir, en caso de fallo de todas las fuentes de energía, en caso de fallo o desconexión, la cortina de humo desciende de forma controlada en un máximo de 60 segundos hasta la posición de alarma de incendio. El sistema cumple con los más altos requisitos de seguridad. Los pesos traídos en la barra inferior proporcionan la energía necesaria para el desenrollado por fuerza gravitacional. El enrollado se realiza mediante un motor tubular de 24 V CC. Un sistema electrónico externo asegura un enrollado y desenrollado controlado hasta las posiciones finales correspondientes. Esta tecnología cumple con el más alto nivel de seguridad según DIN EN 12101-1.

    El sistema de cortinas de humo Smoke PROtec está clasificado según DIN EN 12101-1 en la clasificación ASB 31, D120. Las holguras se reducen al mínimo gracias a la construcción especial del sistema incluso en el uso de laminación múltiple. Son posibles soluciones especiales en cualquier momento, por ejemplo, en diagonal (90°). Mediante el uso óptimo de las guías laterales se pueden evitar las holguras en los bordes. Para la minimización de espacios, el sistema se puede entregar con guías laterales. Evitan una desviación de la cortina caída cuando hay una fuerza solo de un lado (por ejemplo, alta presión del lado del fuego). Los sistemas automáticos de cortinas de humo Smoke PROtec cumplen con la última tecnología y cumplen los requisitos según DIN EN 12101-1.

    Especificaciones
    • Smoke curtain Smoke PROtec
      Classification: EN 12101-1, ASB 3, D120 (fail-safe)
      Fire resistance time: 2 hours at 600° C (in accordance with DIN EN12101-1)
      Fabric: One-sided PU-coated glass fabric, 570 g/m², color grey, Non–flammable according to DIN 4102-1, A2, smoke-proof, tested in accordance with DIN EN 1634-3.
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Via planetary geared-motor, 24 V DC, engine speed sensor, maximum torque 4 Nm, integrated into the winding shaft, including 2 m connection cable.
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  System width ≤ 5960 mm (Single roller), System width ≤ 30000 mm (Multiple roller), Unwinding length ≤ 6000 mm.
      Head box: Galvanized sheet steel 1.0 mm, powder-coated in RAL 7035.
      End section: Sheet steel 1.0 mm powder-coated in RAL 70352 with integrated unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Steel 1.5 mm powder-coated in RAL 7035


    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmoke-protec
    • Familia de productoSmoke & Fire curtains
    • Grupo de productosSmoke curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)30000
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalGlass fibre
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Terminal de extinción de incendios
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniClass Fire and Smoke Shutters and Curtains
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania