Publique sus productos
ProFinish Brickmould® 600 Series Awning Window

ProFinish Brickmould® 600 Series Awning Window

Traducido por Google,
La serie Simonton ProFinish® Brickmould 600 presenta un diseño de moldura de ladrillo/canal en J con un atractivo perfil de varios niveles que cumple con las especificaciones arquitectónicas y ayuda a la instalación. La serie Brickmould 600 también ofrece una ventana de guillotina doble, interiores de fibra de madera laminada opcionales, ventanas divididas simuladas y una moldura de carcasa plana exterior que simula el aspecto de las ventanas de madera tradicionales.

Los diseños de los productos y las características estándar de Simonton brindaron un rendimiento excelente, pero se puede seleccionar una gran cantidad de actualizaciones opcionales para personalizar su ventana y aumentar la eficiencia, el estilo y la funcionalidad.

Información del hardware de la ventana

Esta es un área donde los detalles más pequeños pueden marcar una gran diferencia. Cada pieza de hardware utilizada para las ventanas de Simonton está diseñada para un desempeño serio y duradero. Pero eso no significa que no puedas divertirte un poco y expresarte. Ya sea que elija la brillante riqueza de los herrajes de latón, la discreta simplicidad de los herrajes del mismo color o cualquiera de nuestros otros acabados, tiene la garantía de la calidad legendaria de Simonton día tras día.


Las ventanas abatibles cuentan con manijas de manivela que funcionan suavemente, lo que permite que la hoja se abra a 90 grados completos.* Las manijas de manivela tienen colores coordinados para una apariencia atractiva y uniforme. También está disponible una manivela plegable opcional.

Herrajes para puertas de patio y jardín

Tanto las puertas de patio como las de jardín cuentan con un sistema de bloqueo multipunto que asegura firmemente la puerta para una mayor resistencia a la intemperie y seguridad. Hay disponibles versiones externas con o sin llave. Las puertas de jardín cuentan con una atractiva manija de latón macizo y hay manijas falsas adicionales disponibles para puertas estacionarias con bisagras francesas.

Reemplazo de herrajes para puertas de patio

La puerta que siempre ha ayudado a traer el exterior hacia adentro también puede derribar la casa. Las puertas para patio de reemplazo están disponibles con paquetes de herrajes opcionales que complementan los tiradores de los cajones de diseñador, los accesorios personalizados y los electrodomésticos de su hogar. Consulte a su representante de ventas para obtener una lista completa de acabados y líneas de productos disponibles.


Durables y fáciles de agarrar, las manijas de las puertas para patio vienen del mismo color* que su puerta o se pueden pedir con acabados de diseñador exclusivos.

Contáctenos en archdetails@simonton.com
Especificaciones técnicas
  • Referencia772-001
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de productosProFinish Brickmould® Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-09-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante