Publique sus productos
DaylightMax® Vinyl Slider Replacement Window

DaylightMax® Vinyl Slider Replacement Window

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Disponible en un deslizador simple con una hoja operable o un deslizador de ventilación final con guillotina operable en ambos extremos de la ventana, el deslizador Simonton DaylightMax™ es hermoso, fácil de operar y muy funcional.
  • La exclusiva pista de rodillos de triple pared proporciona estabilidad y un funcionamiento suave
  • Los rodillos autolubricantes están garantizados de por vida
  • El estilo de tiro contorneado brinda un rendimiento confiable a lo largo del tiempo
  • Faja de fácil deslizamiento para un funcionamiento suave

VISIÓN GENERAL
Luz diurna máxima de Simonton
Las ventanas Simonton DaylightMax™ ofrecen menos marco y más vidrio que la mayoría de las ventanas de reemplazo. El diseño único del marco proporciona la máxima eficiencia energética que supera con creces los estándares de ENERGY STAR® y lo ayuda a reducir sus costos de calefacción y refrigeración.
  • Los paquetes de vidrio avanzados están disponibles para una máxima eficiencia
  • Disponible con colores exteriores Decorum®, acabados de herrajes y una amplia selección de opciones de vidrio decorativo
  • Un marco estrecho y un área de visualización más amplia proporcionan hasta un 40 % más de luz natural que las ventanas de marco ancho
  • Elija entre una selección completa de estilos, que incluyen una puerta para el patio y una puerta para el patio con bisagras

Todas las funciones y opciones no están disponibles en todos los estilos

Estilos disponibles en la serie DaylightMax


Garantía limitada doble de por vida
Sabemos que comprar ventanas es una gran inversión. Una inversión que desea proteger. Es por eso que respaldamos todas las ventanas y puertas Simonton DaylightMax™ con una garantía integral que cubre vinilo, herrajes, pantallas y unidades de vidrio aislante. La garantía también incluye mano de obra y una garantía de por vida contra rotura de cristales.

ESTRELLA DE ENERGÍA

Las ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.

Certificación AAMA Oro

Gracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entradas forzadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasimonton-windows-daylightmax-vinyl-slider
  • Familia de productoSliding Windows
  • Grupo de productosDaylightMax®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos