Publique sus productos
Reflections® 5500 Series Awning Window: Fin

Reflections® 5500 Series Awning Window: Fin

Traducido por Google,
5500 marco
Reflexiones de Simonton

El pináculo de la línea Reflections, la serie 5500 se diferencia por una gran cantidad de estilos disponibles, características y los paquetes de vidrio más avanzados. Los productos Reflections 5500 cuentan con vidrio de baja emisividad estándar y están disponibles con el paquete de vidrio ultraeficiente Simonton Solar System™. Los herrajes de latón y las opciones de color de la veta de la madera son toques especiales exclusivos de esta serie de lujo. NOTA: Los vidrios rellenos de argón/baja emisividad no son estándar en las puertas para patio, las puertas para jardín y las ventanas para jardín.

Los diseños de los productos y las características estándar de Simonton brindaron un rendimiento excelente, pero se puede seleccionar una gran cantidad de actualizaciones opcionales para personalizar su ventana y aumentar la eficiencia, el estilo y la funcionalidad.

Además de los tamaños estándar en stock, todos los productos de Simonton se pueden personalizar según el tamaño, teniendo solo límites de tamaño mínimo y máximo en altura y ancho. Descargue el archivo PDF del producto para obtener información sobre los tamaños de stock estándar, así como los tamaños mínimos y máximos apropiados.

Los rigurosos estándares y métodos de prueba aseguran el desempeño de las ventanas y puertas de Simonton. Para pasar estas pruebas, el producto debe soportar condiciones que son más intensas que las que probablemente experimente una ventana o puerta en su hogar.

Todas las ventanas y puertas fabricadas por Simonton se prueban para cumplir con AAMA/NWDA 101/IS2-97 para problemas estructurales y NFRC 100 y NFRC 200 para problemas térmicos. (AAMA=Asociación Americana de Fabricantes Arquitectónicos; NWDA=Asociación Nacional de Puertas y Ventanas; NFRC=Consejo Nacional de Clasificación de Ventanas)

Póngase en contacto con nosotros en archdetails@simonton.com
Especificaciones técnicas
  • Referencia772-025
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de productosReflections®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-09-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante