Publique sus productos
Profinish Double Hung Windows

Profinish Double Hung Windows

Traducido por Google,
ProFinish Double Hung Windows PROFINISH DOUBLE HUNG: VERDADERAMENTE LA ELECCIÓN PROFESIONAL

La piedra angular de nuestra nueva línea de construcción es ProFinish Double Hung. Su exterior biselado, combinado con su marco soldado cortado a inglete, asegura la cuadratura del marco y proporciona integridad estructural. Además, el alféizar de corte compuesto de triple cámara aumenta la estabilidad estructural porque ayuda a reducir el potencial de un alféizar arqueado. La pendiente de 10 grados también proporciona un drenaje de agua rápido incluso con lluvias torrenciales.

La configuración de canal en J integral en el marco de la ventana es un gran beneficio durante la instalación porque elimina el tiempo de preparación del contratista en el sitio. La aleta clavada de 1-3/4" es 1/2" más larga que las unidades convencionales. Esta aleta se extiende más allá de la pata del canal en J exterior por 1-1/4", evitando daños a la pata exterior durante la instalación.

La pata exterior de 3/32" de grosor del canal en J garantiza durabilidad cuando se expone a condiciones climáticas adversas y es 1/8" más larga que las unidades convencionales para ayudar a ocultar los bordes desparejos del revestimiento. Y la distancia de 3/4" entre la pata del canal en J y la aleta clavada brinda más flexibilidad cuando se usan revestimientos de madera o vinilo. La pata exterior del canal en J se puede quitar fácilmente cuando se termina el exterior con ladrillo o estuco.

Además, ProFinsh Double Hung ofrece un burlete de protección contra la intemperie para proteger contra la infiltración de aire y agua y un sistema de equilibrio de resorte helicoidal de fuerza constante de acero inoxidable de 1/2 "que garantiza un funcionamiento sin problemas de la guillotina. Una barra de pivote de diseño exclusivo proporciona una alineación exacta del marco con la hoja, lo que garantiza una unidad perfectamente cuadrada para una instalación fácil y precisa.

Todas las hojas utilizadas en la línea ProFinish tienen una construcción soldada y una serie de otros atributos para mayor resistencia y estabilidad. Elija entre una amplia variedad de tamaños estándar o, por un pequeño cargo adicional, sus ventanas se pueden construir según sus especificaciones. La línea ProFinish también ofrece versatilidad. Usted decide qué características de diseño opcionales complementan mejor su hogar. Por ejemplo, las rejillas esculpidas y de latón, así como los herrajes de latón, son opciones disponibles para una apariencia verdaderamente elegante. También se ofrecen vidrios de corte biselado sombreado, Azurlite®, tintados, oscuros o de baja emisividad/relleno de argón para mejorar aún más la decoración y la eficiencia térmica de su hogar.

Azurlite® es una marca registrada de PPG Industries, Inc.

Bruto
Modelo Tamaño de la unidad de apertura
(ancho x alto) (ancho x alto)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052** 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056** 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450** 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452** 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456** 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850** 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852** 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856** 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050** 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052** 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056** 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

ProFinish doble colgado

* Indica los tamaños que cumplirán con una salida de 5,7 pies cuadrados cuando se solicite con hardware de salida opcional. Para cumplir con los códigos de salida, se fabricará un tamaño estándar 3050 con herrajes de salida con una altura de tamaño de unidad de 59-3/4".

** Indica tamaños que cumplirán con una salida de 5,7 pies cuadrados cuando se soliciten con hardware estándar. Para cumplir con los códigos de salida, se fabricará un tamaño estándar 3450, 3850 y 4050 con hardware de salida estándar con una altura de tamaño de unidad de 59-3/4".

El montante en H tiene un grosor de 1/2". Deje un margen de 1/2" para cada montante que utilice.


Especificaciones técnicas
  • Referencianst11303
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosDouble-hung Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-10-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina