Elija entre una variedad de formas emocionantes, que incluyen media caña, un cuarto de caña, ceja, círculo, triángulo, octágono, hexágono, pentágono, trapezoide o parte superior geométrica colgante simple. O combínelo con otros estilos de ventana para crear una configuración personalizada. De cualquier manera, será recompensado con una ventana hermosa, duradera y de bajo consumo.
La serie Brickmould 300 se destaca por un atractivo marco de varios niveles que brinda una apariencia clásica. Las opciones de vidrio de bajo consumo y varias configuraciones y estilos de rejilla se suman a esta serie impulsada por el valor.
Las características y opciones no están disponibles en todos los estilos.
La serie puede no estar disponible en todas las áreas del país.
Para la tranquilidad del propietario, las ventanas ProFinish® Brickmould 300 cuentan con una garantía limitada de por vida en vinilo y una garantía de 20 años en hardware, pantallas y vidrio.
ESTRELLA DE ENERGÍALas ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.
Certificación AAMA OroGracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entrada forzada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |