Las ventanas de imágenes están diseñadas para funcionar a la perfección juntas o con otros estilos de ventanas de StormBreaker Plus. Independientemente de lo que decida, tendrá una ventana resistente a los impactos, hermosa y de bajo consumo.
Para la vida en la costa, las ventanas y puertas StormBreaker Plus 300VL están diseñadas para ayudar a soportar vientos fuertes y escombros arrastrados por el viento sin el uso de sistemas de persianas. Cuentan con un atractivo diseño de marco biselado, perfiles reforzados para mayor resistencia y brindan una impresionante eficiencia energética.
Las características y opciones no están disponibles en todos los estilos.
La serie puede no estar disponible en todas las áreas del país.
Sabemos que comprar ventanas y puertas para patio es una gran inversión. Una inversión que desea proteger. Es por eso que respaldamos todas las ventanas y puertas StormBreaker Plus® de Simonton con una garantía limitada doble de por vida que cubre vinilo, herrajes, pantallas y unidades de vidrio aislante.
ESTRELLA DE ENERGÍALas ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.
Certificación AAMA OroGracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entrada forzada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |