Las ventanas abatibles Simonton ProFinish® Brickmould 600 se pueden usar individualmente para agregar un toque de luz y dramatismo, o se pueden combinar para crear una pared de ventanas única. El Casement funciona sin esfuerzo, durará toda la vida y es fácil de limpiar.
VISIÓN GENERAL
Serie ProFinish Brickmould 600La serie Brickmould 600 ofrece el estilo clásico de las ventanas de madera con un atractivo exterior de varios niveles. Las opciones de diseño premium y los paquetes de vidrio de alto rendimiento realzan esta serie que ya ofrece belleza y eficiencia energética de bajo mantenimiento.
Las características y opciones no están disponibles en todos los estilos.
La serie puede no estar disponible en todas las áreas del país.
Estilos disponibles en la serie Brickmould 600Garantía limitada de por vida
Sabemos que comprar ventanas es una gran inversión. Una inversión que desea proteger. Es por eso que respaldamos todas las ventanas y puertas Simonton Brickmould 600 con una garantía limitada de por vida que cubre vinilo, herrajes, pantallas y unidades de vidrio aislante.
ESTRELLA DE ENERGÍALas ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.
Certificación AAMA OroGracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entrada forzada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |