Las ventanas abatibles Simonton DaylightMax™ son hermosas solas o combinadas con otras ventanas. Las características avanzadas hacen que esta ventana sea notablemente duradera, fácil de operar y fácil de limpiar.
VISIÓN GENERAL
Luz diurna máxima de Simonton
Las ventanas Simonton DaylightMax™ ofrecen menos marco y más vidrio que la mayoría de las ventanas de reemplazo. El diseño único del marco proporciona la máxima eficiencia energética que supera con creces los estándares de ENERGY STAR® y lo ayuda a reducir sus costos de calefacción y refrigeración.
Las características y opciones no están disponibles en todos los estilos.
La serie puede no estar disponible en todas las áreas del país.
Estilos disponibles en la serie DaylightMaxSabemos que comprar ventanas es una gran inversión. Una inversión que desea proteger. Es por eso que respaldamos todas las ventanas y puertas Simonton DaylightMax™ con una garantía integral que cubre vinilo, herrajes, pantallas y unidades de vidrio aislante. La garantía también incluye mano de obra y una garantía de por vida contra rotura de cristales.
ESTRELLA DE ENERGÍALas ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.
Certificación AAMA OroGracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entrada forzada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |