Publique sus productos
Lumera® Fiberglass Hinged Patio Door

Lumera® Fiberglass Hinged Patio Door

Traducido por Google,
La construcción de fibra de vidrio, las jambas compuestas y las molduras de PVC celular se combinan para crear una puerta con bisagras fuerte y de bajo consumo que prácticamente no requiere mantenimiento y se puede pedir en muchas opciones batientes para aprovechar al máximo su espacio.
  • El vidrio templado de doble resistencia aumenta la resistencia y la seguridad
  • Diseño de alféizar único que aleja el agua de su hogar
  • Los burletes de alto rendimiento aíslan completamente los paneles de las puertas
  • Un sistema de bloqueo multipunto asegura el panel con una manija fácil de usar
  • Los montantes anchos brindan la apariencia de una puerta clásica de la era de los artesanos


VISIÓN GENERAL

lumera simonton
El sistema de puerta para patio con bisagras de fibra de vidrio Lumera™ de Simonton ofrece los estilos y opciones para crear una entrada impresionante a su hogar. Los paneles de fibra de vidrio, las jambas compuestas y las molduras de PVC celular disponibles brindan lo último en vida libre de mantenimiento. El vidrio ProSolar® Low E estándar con relleno de gas argón ofrece una eficiencia energética impresionante durante todo el año. Las opciones de estilo de Decorum® by Simonton incluyen colores exteriores audaces y acabados de herrajes metálicos lustrosos para que pueda crear la apariencia personalizada que complemente su hogar a la perfección.

Estilos de puertas disponibles en la serie Lumera.


Garantía limitada doble de por vida
Sabemos que comprar puertas es una gran inversión. Una inversión que desea proteger. Es por eso que respaldamos todas las puertas para patio Simonton Lumera™ con una garantía limitada doble de por vida.

ESTRELLA DE ENERGÍA

Las ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.

Certificación AAMA Oro

Gracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entradas forzadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasimonton-windows-lumera-patio-door
  • Familia de productoMetal Passage Doors
  • Grupo de productosLumera®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén

Disponibilidad en regiones

Norteamérica