Publique sus productos
Madeira® Vinyl Replacement French Sliding Patio Door

Madeira® Vinyl Replacement French Sliding Patio Door

Traducido por Google,
El estilo ancho y el diseño de rieles de la puerta corrediza francesa para patio Madeira brindan una apariencia clásica y elegante, mientras que las características avanzadas ayudarán a que su hogar sea más hermoso y eficiente en términos de energía.
  • El vidrio templado de doble resistencia aumenta la resistencia y la seguridad
  • Diseño de alféizar único que aleja el agua de su hogar
  • El riel de unión totalmente entrelazado y los burletes del sello de la aleta reducen la infiltración de aire y agua
  • Un sistema de bloqueo multipunto asegura el panel con una manija fácil de usar
  • El panel de la puerta se abre y se cierra con facilidad sobre rodillos resistentes a la corrosión

VISIÓN GENERAL
simonton madeira
Las ventanas y puertas Simonton Madeira™ cuentan con un diseño de marco tradicional que complementa la arquitectura clásica. Madeira ofrece eficiencia energética que supera con creces los estándares de ENERGY STAR®, ayudándole a reducir las facturas de calefacción y refrigeración. Las opciones de estilo Decorum® by Simonton disponibles mejorarán la apariencia de su hogar con una amplia selección de colores, acabados de herrajes y diseños de rejillas y vidrios decorativos.
  • El vidrio ProSolar® Low E con gas argón es estándar, mientras que el vidrio ProSolar Shade Low E y los paquetes de vidrio de triple panel Eco3™ están disponibles para lograr la máxima eficiencia.
  • Los colores exteriores Decorum® y las opciones de rejillas y vidrios decorativos brindan una apariencia personalizada
  • El diseño de marco ancho complementa la arquitectura clásica
  • Elija entre una selección completa de estilos, que incluyen una puerta para el patio y una puerta para el patio con bisagras

Todas las características y opciones no están disponibles en todos los estilos

Estilos disponibles en la serie Madeira


Garantía limitada doble de por vida de Madeira
Sabemos que comprar ventanas y puertas para patio es una gran inversión. Una inversión que desea proteger. Es por eso que respaldamos todas las ventanas y puertas Simonton Madeira™ con una garantía integral que cubre vinilo, herrajes, pantallas y unidades de vidrio aislante. La garantía también incluye mano de obra y una garantía de por vida contra rotura de cristales.

ESTRELLA DE ENERGÍA

Las ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.

Certificación AAMA Oro

Gracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entradas forzadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasimonton-windows-madeira-french-sliding-patio-door
  • Familia de productoSliding Doors
  • Grupo de productosMadeira®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas