Seleccione una ventana de imagen o combínela con otros estilos para crear una configuración personalizada para su hogar. La construcción soldada por fusión crea una ventana duradera que también proporciona luz natural y una mayor eficiencia energética.
Las clasificaciones superiores de aire, agua y estructurales definen la serie Master. Junto con una aleta de clavado integral y un canal en J para una instalación optimizada, un atractivo marco biselado y opciones de vidrio avanzadas, la serie Master es la elección perfecta para su nuevo hogar.
Las características y opciones no están disponibles en todos los estilos.
La serie puede no estar disponible en todas las áreas del país.
Para la tranquilidad del propietario, las ventanas y puertas ProFinish® Master cuentan con una garantía limitada de por vida en vinilo y una garantía de 20 años en herrajes, pantallas y vidrio.
ESTRELLA DE ENERGÍALas ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.
Certificación AAMA OroGracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entrada forzada.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |