CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS
> Las paredes SINEMAX cumplen con las especificaciones acústicas más exigentes y cumplen plenamente con los requisitos sonoros de la Guía CST emitida por la Alta Comisión Técnica de Imagen y Sonido de Francia.
> Para mediciones acústicas in situ utilizando el sonido Dolby Atmos en un cine, el nivel de ruido en la habitación circundante está por debajo del gráfico NR 25 (recomendación de la Guía CST).
> El índice de reducción acústica aparente de la partición SINEMAX en la octava de 63 Hz es de 44 dB y de 59 dB en la octava de 125 Hz. ALTO
RENDIMIENTO A BAJAS FRECUENCIAS
> La nueva junta acústica SINEMAX contiene un elastómero de mayor rendimiento para reducir las transmisiones de baja frecuencia gracias a su frecuencia de corte de 11 Hz. Reduce las transmisiones transmitidas por estructuras a niveles insignificantes en comparación con las transmisiones aéreas.
> La sustitución de las placas de yeso estándar por placas de yeso acústico PREGYPLAC dB BA13 de alta densidad proporciona un alto nivel de aislamiento acústico directamente de las frecuencias más bajas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |