Publique sus productos
Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT

Timber Framed Wall WEATHER DEFENCE™ - SINIAT

Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN :

Siniat WEATHER DEFENSE ™ es un nuevo y revolucionario tablero de revestimiento externo, revestido con material repelente al agua para una protección superior contra la intemperie. Fuerte, altamente resistente a la humedad y A1 incombustible.
WEATHER DEFENSE ™ es una forma más rápida de lograr un edificio hermético a la intemperie en comparación con los productos tradicionales de tableros de revestimiento. Cumple con BS EN 15283 Tipo GM-H1, GM-I y GM-F.

BENEFICIOS :

  • Hermeticidad fiable y dimensionalmente estable
  • Rápido y fácil de cortar e instalar ahorrando tiempo y reduciendo el costo de instalación
  • Resistente al agua, a la intemperie y al moho, se puede dejar expuesto hasta 3 meses en el sitio
Especificaciones
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_TWF_04_WEATHER_DEFENCE
  • Familia de productoWood Construction
  • Grupo de productosWood Construction Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501
  • Código Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
  • Descripción Uniclass 2015Timber frame panels
  • Número OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Título OmniClass Wood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia