Publique sus productos
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings
    Skema

    DECKING MARINA PACTO - Outdoor Flooring and Coverings

    Traducido por Google,
    Pacto es un revestimiento de WPC con una sólida estructura interna y un acabado superficial que realza la veta natural de la madera. Su estructura lo hace resistente y apto para altas presiones concentradas, por lo que resulta ideal para proyectos exteriores con curvas, biseles, escalones y zonas de mucho tránsito.
    Especificaciones
    • Reaction to fire: Cfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: N/A Residential / commercial intended use: Outside
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadecking-marina-pacto
    • Familia de productoOUTDOOR
    • Grupo de productosOutdoor Flooring and Coverings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2900
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa