Star KS es un pavimento SPC con diseño de espiga, de aspecto refinado y rendimiento superior, ideal para espacios públicos que no renuncian a la estética. Resistente al agua, delgado y con alta resistencia al fuego, su superficie se caracteriza por un microbisel en sus cuatro lados y la tecnología de diseño continuo y sincronizado, que permite una instalación simplificada y, al mismo tiempo, crea un efecto de continuidad donde las lamas se suceden sin dejar huecos.
Especificaciones
Reaction to fire: Bfl-s1
CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A
Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C
Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33