Publique sus productos
VISION OXID - Indoor Technical Flooring
VISION OXID - Indoor Technical Flooring
VISION OXID - Indoor Technical Flooring
VISION OXID - Indoor Technical Flooring
    Skema

    VISION OXID - Indoor Technical Flooring

    Traducido por Google,
    La colección Vision Oxid destaca por los efectos texturizados de piedra, hormigón y arena en sus superficies. Un diseño moderno, concebido para ambientes contemporáneos e industriales que requieren pavimentos resistentes y de alto rendimiento. Máximo nivel de resistencia a la abrasión (clase AC6), protección contra el estancamiento de agua y un sistema de encaje tecnológico para una instalación rápida y una fijación estable y precisa.
    Especificaciones
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: Domestic use 23, Commercial use 33
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavision-oxid
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosIndoor Technical Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados