Publique sus productos
VISION TECHNIC - Indoor Technical Flooring
VISION TECHNIC - Indoor Technical Flooring
VISION TECHNIC - Indoor Technical Flooring
    Skema

    VISION TECHNIC - Indoor Technical Flooring

    Traducido por Google,
    La colección Vision Technic, diseñada para los sectores de equipamiento, contract y oficinas, incluye laminados con decoraciones que reproducen efectos de acero o piedra en un atractivo formato de baldosa. Una superficie de instalación rápida y sencilla, altamente resistente a la abrasión y al tránsito peatonal, segura y con alta resistencia al fuego.
    Especificaciones
    • Reaction to fire: Cfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: Domestic use 23, Commercial use 32
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavision-technic
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosIndoor Technical Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados