Publique sus productos
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
ECOdesk BAFFLE
    Slalom

    ECOdesk BAFFLE

    Traducido por Google,

    ECOdesk es un panel fonoabsorbente termoformado, diseñado para escritorios. Gracias a la distancia de 20 cm entre cada sección, ECOdesk se adapta a múltiples necesidades dimensionales, desde las estaciones de trabajo más pequeñas hasta las más grandes. Disponible en alturas de 40 y 60 cm, es combinable y permite definir diferentes grados de interrelación e impedancia acústica. Este último elemento es fundamental, especialmente en el diseño de grandes espacios abiertos con formas de colaboración en equipo. Gracias a su versatilidad y ligereza, la familia ECOdesk se expande de forma natural para aumentar el confort acústico con aplicaciones de techo, pared y de pie. Disponible en más de cien colores, ECOdesk combina eficazmente el rendimiento técnico con un diseño atractivo. ¡Elegir el tamaño es facilísimo!

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOdesk_BAFFLE
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosBaffles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica