Publique sus productos
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Traducido por Google,
    Flat es un sistema que aprovecha la capacidad insonorizante del material para crear diferentes tipos de aplicaciones, desde deflectores hasta accesorios. A total disposición del diseñador, Flat adopta diversas formas y dimensiones.
    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosWall&Ceiling coverings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica