Publique sus productos
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    Traducido por Google,

    ECOrange WAVE, una nueva incorporación a la familia Slalom termosellada. Sus ondas aparentemente aleatorias evocan una elegante cortina con un diseño moderno que crea un ambiente acogedor.

    Especificaciones
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOrange_WAVE
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosWall&Ceiling coverings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica