Publique sus productos
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    Traducido por Google,

    Diseño de OnsiteStudio

    Millerighe se inspira en los sofisticados revestimientos interiores que envolvían las entradas residenciales milanesas de los años cincuenta, destacándose por su elegancia abstracta y moderna.
    La densidad y vibración de las líneas verticales proporciona no sólo confort acústico, sino sobre todo un fondo atemporal y tranquilo para todas las actividades.

    PATENTADO.

    Especificaciones
    • Sound absorption Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMillerighe
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosWall&Ceiling coverings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)1360
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica