Publique sus productos
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler - DRS100

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler - DRS100

Traducido por Google,

El dispensador de botellas de pared DropSpot™ de Sloan tiene un diseño único y elegante que promueve prácticas de consumo de agua sostenibles. Está disponible en acero inoxidable y negro. Gracias a su sensor de funcionamiento sin contacto, respaldado por la tecnología de vanguardia de Sloan, este dispensador ofrece una experiencia higiénica para llenar botellas. Cumple con la normativa ADA si se instala correctamente. Su caudal de llenado de hasta 1,2 gpm permite un llenado rápido. Una suave luz blanca ambiental indica el estado del filtro, y una luz LED retroiluminada ilumina la zona de llenado cuando se activa el sensor. El contador de botellas muestra el número de botellas de plástico de 16 oz ahorradas, así como las onzas de agua dispensadas para un seguimiento del consumo. La instalación es compatible con la de otros fabricantes para facilitar su sustitución. El gabinete abatible facilita el acceso al filtro, simplificando el mantenimiento y el cambio de filtro.

Especificaciones
  • Features

    Sloan On-wall Bottle Filler is available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time
    • ADA compliant when installed properly
    • Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill
    • Swing-open cabinet provides easy access to filter
    • Laminar flow water supply
    • Soft ambient white light to indicate filter status
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as the ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Prop 65 compliant
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Available with Optional Remote Water Chiller
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (applicable to refrigerated units only)
    • Refrigerant R-134A (applicable to refrigerated units only)
Especificaciones técnicas
  • Referenciabottle-filler_dropspot_drs100
  • Familia de productoBottle Fillers & Water Coolers
  • Grupo de productosDropSpot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_25
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 11
  • Título OmniClass Drinking Fountain With Coolers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África