Publique sus productos
Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Sloan DropSpot™ On-wall Bottle Filler with Bi-level Cooler - DRS120

Traducido por Google,

El dispensador de botellas de pared DropSpot™ de Sloan con enfriador de dos niveles tiene un diseño único y elegante que promueve prácticas de consumo de agua sostenibles. Está disponible en acabados de acero inoxidable y negro. Con su dispensador de botellas sin contacto, operado por sensor y respaldado por la tecnología de vanguardia de Sloan, esta unidad proporciona una experiencia higiénica de llenado de botellas. Cumple con la normativa ADA cuando se instala correctamente. Caudal de llenado de hasta 1.2 gpm para un llenado rápido. Una suave luz blanca ambiental indica el estado del filtro, y una luz LED retroiluminada ilumina el área de llenado de botellas cuando se activa el sensor. El contador de botellas muestra la cantidad de botellas de plástico de 16 oz ahorradas, así como las onzas de agua dispensadas para el seguimiento del consumo de agua. La instalación es compatible con la de otros fabricantes para facilitar el reemplazo. Su versátil estilo de montaje permite la instalación en la parte superior izquierda o derecha. La barra de empuje, con patente en trámite, está diseñada para activarse con cualquier punto de contacto, lo que facilita el acceso para el reemplazo del cartucho. Barra de empuje y burbujeador antimicrobianos para un uso higiénico y una fácil limpieza. El sistema de puerta abatible facilita el acceso al filtro, lo que convierte el mantenimiento y el cambio de filtro en una experiencia sin complicaciones.

Especificaciones
  • Features

    Sloan Bi-Level Bottle Filler Drinking Fountain Combo available in both Stainless and Black, filtered and unfiltered, refrigerated and unrefrigerated options.

    • Touch-free sensor operated bottle filler with 20 second max run time, Up to 1.2 gpm fill rate for quick fill with laminar flow
    • Versatile mounting style allows for left-high or right-high installation, ADA compliant when installed properly
    • Backlit LED light that illuminates bottle filling area when sensor is activated, Soft ambient white light to indicate filter status
    • Bottle Counter Display indicates the number of 16 oz plastic bottles saved as well as the ounces of water dispensed for water consumption tracking
    • Rough-in matches other manufacturers' recommended rough-in locations for easy replacement
    • Antimicrobial bubbler, push bar, and other components
    • Drop-down door assembly provides easy access to filter
    • Patent pending push bar activates at any touch point and provides easy access for cartridge replacement
    • Optional cane apron available for bi-level units to assist with ADA compliance (part 33830030, 33830031). Sold separately
    • All models IoT compatible with subscription to SC Argus® Pro SaaS
    • Available with Optional Water Filter or Optional Electric Water Cooler
    • 3000 gallon filter (applicable to filtered units only) effectively reduces Total PFAS, lead, microplastics, cysts, Particulates Class 1, and chlorine
    • Optional filter certified to comply with NSF-42, NSF-53, and NSF-401 standards
    • Chilling capacity of 8.0 gph of 50F drinking water, based on 80F inlet water and 90F ambient (refrigerated units only), Refrigerant R-134A
Especificaciones técnicas
  • Referenciabottle-filler_dropspot_drs120
  • Familia de productoBottle Fillers & Water Coolers
  • Grupo de productosDropSpot
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_25
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 11
  • Título OmniClass Drinking Fountain With Coolers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África