Publique sus productos
WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

WETS-2020.1010 ST-2029 Water Closet and SLOAN 111 Flushometer

Traducido por Google,

Características del Fluxómetro

  • Diafragma de derivación de filtrado doble DFB de caucho sintético PERMEX® resistente a la cloramina alta
  • Destornillador IPS de 1” Tope en ángulo Bak-Chek® con tapa de tope
  • Disyuntor de vacío con conexión de descarga
  • Acoplamiento de Spud y Brida de Spud para Spud Superior de 1-1/2”
  • Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y brida de pared fundida
  • Manija que no se mantiene abierta y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Diafragma, empaque del mango y disyuntor de vacío moldeados con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina
  • Mango oscilante de metal que no se mantiene abierto que cumple con la ley ADA

Características del accesorio

  • China vítrea blanca
  • Cuenco alargado
  • Montado en el piso, salida de piso
  • La acción de descarga del chorro de sifón logra una puntuación de mapa de 1000 g cuando se usa con cualquier fluxómetro Sloan
  • Área de la mancha de agua: 10" x 9" (26 cm x 24 cm)
  • Entrada de spud superior de 1½" IPS
  • 2" sifón completamente vidriado
  • Pernos de armario y tapas incluidas.
  • Asiento de inodoro no incluido
  • Clasificación de carga estática de 1000 lbs.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacloset-combos_wets-20201010
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer Combos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 11
  • Título OmniClass Combination Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África