Publique sus productos
EFX 177 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted High Body Guided Handwashing Display Faucet

EFX 177 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted High Body Guided Handwashing Display Faucet

Traducido por Google,

Características

Grifo para lavado de manos de metal fundido a presión, electrónico, activado por sensor, compatible con ADA, de grado comercial, con las siguientes características:

  • Servicio de una sola herramienta
  • Todos los componentes húmedos deben ser de acero inoxidable, termoplástico de ingeniería, EPDM y cobre o aleación de cobre
  • Solenoide alojado en soporte extraíble que incluye filtro de suministro
  • Cierre integral del suministro de agua
  • Filtro de suministro reparable desde la cubierta superior
  • Inserto de rociador resistente al vandalismo, llave alojada dentro del cuerpo del grifo
  • Toda la electrónica sellada según IP-67
  • Contactos eléctricos chapados en oro.
  • Indicadores de diagnóstico individuales sobre la plataforma para la duración de la batería, el estado del solenoide y el modo de encendido
  • Mangueras flexibles de suministro de alta presión, conexiones de compresión de 3/8”
  • Solenoide magnético biestable
  • Cuatro (4) baterías alcalinas “AA”
  • Sensores infrarrojos dobles con función de configuración automática
  • Instalación de un solo orificio
  • Incluye todo el hardware de montaje.
  • Modo de purga de línea, elimina el agua estancada
  • Tiempos de espera ajustables
  • 3 años de garantía limitada
Especificaciones técnicas
  • Referenciafaucets_basys_efx-177
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosSolar Powered Sensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África