Publique sus productos
EAF 250 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

EAF 250 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Traducido por Google,

Características

Grifo para lavado de manos de metal fundido a presión, electrónico, activado por sensor, de grado comercial, compatible con ADA, con las siguientes características:

  • Sensores infrarrojos dobles con función de configuración automática y microprocesador
  • Tecnología de sensor de autoadaptación automática
  • Indicador de batería baja
  • Válvula solenoide magnética
  • Conexión de suministro de agua con manguera flexible de alta presión y filtro
  • Batería comercial CR-P2 de litio de 6 voltios incluida
  • Hardware de montaje apropiado incluido
  • 3 años de garantía limitada
Especificaciones técnicas
  • Referenciafaucets_optima_eaf-250
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África