Publique sus productos
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Traducido por Google,

Características

  • Grifo para lavado de manos de metal fundido a presión, electrónico, activado por sensor, de calidad comercial, compatible con ADA, con las siguientes características:
  • Sensor infrarrojo doble con función de configuración automática y microprocesador
  • Válvula solenoide magnética biestable (para mayor ahorro de energía)
  • Conjunto de límite de agua caliente ajustable (con mezclador ISM)
  • Conexión de suministro de agua con manguera flexible de alta presión y filtro
  • Batería comercial CR-P2 de litio de 6 V incluida
  • La función IR-Click permite la activación de los modos de funcionamiento continuo y apagado temporal
  • Hardware de montaje apropiado incluido
  • Garantía limitada de 3 años
Especificaciones técnicas
  • Referenciafaucets_optima_EAF-350
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África